|
|
|
|
Kontakt osobe
|
|
HRVATSKA Danfoss d.o.o. Magazinska 9a 10000 Zagreb Centrala (01) 606 40 70 Fax (01) 606 40 80 pon-pet 8,30 - 16,30h danfoss.hr@danfoss.com BOSNA I HERCEGOVINA Danfoss Predstavništvo Sarajevo Ulica Ćamila Sijarića 45 71000 SARAJEVO Tel/Faks: +387 33 211 230 Mob: +387 61 136 304 |
|
|
|
|
 |
| Voditelj prodaje HR, BiH | Tel: +385 1 606 4071 Mob: +385 98 387 473 | Faks: + 385 1 606 40 80 |
|
|
|
|
 |
| Product Manager DH, DR | Tel: +385 1 606 4075 Mob: +385 98 231 952 | Faks: + 385 1 606 40 80 |
|
|
|
|
 |
| Voditelj projekata daljinskog grijanja | Tel: +385 1 606 4077 Mob: +385 99 2185 935 | Faks: + 385 1 606 40 80 |
|
|
|
|
 |
| Logistika i isporuke | | Tel: +385 1 606 4090 | Faks: + 385 1 606 40 80 |
|
|
|
|
 |
| Marketing | Tel: +385 1 606 4073 Mob: +385 98 273 579 | Faks: + 385 1 606 40 80 |
|
|
|
|
 |
| Tehnička podrška | Tel: +385 1 606 4076 Mob: +385 99 2177 931 | Faks: + 385 1 606 40 80 |
|
|
|
|
 |
| Voditelj ključnih kupaca BIH | | Tel/Fax: +387 33 211 230 | Mob: + 387 61 136 304 |
|
|
|
|
 |
Voditelj prodaje za električno podno grijanje | Tel: +385 1 606 4084 Mob: +385 99 313 4661 | Faks: + 385 1 606 40 80 |
|
|
|
|
 |
| Voditelj projekata grijanja i klimatizacije | | Tel: +385 1 606 4081 | Faks: + 385 1 606 40 80 |
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
Kontaktirajte nas
|
|
| Danfoss je globalna tvrtka koja prodaje proizvode diljem svijeta putem međunarodne mreže prodajnih tvrtki, predstavništava i distributera. Proizvodni kapaciteti Danfoss-a smješteni su na 59 lokacija u 21 zemlji, što potvrđuje naša nastojanja da budemo što bliži našim korisnicima. |
|
|
|