ProizvodiLiteraturaMoja lista proizvodaZa korisnikeZa projektanteNovostiZaposlenjaVeletrgovciKontakt
Sitemap Black Pipe  Print
Mjerila toplinske energije
 
> Sonometer 1000
> Sonometer 2000

Ultrazvučna mjerila toplinske energije

Ultrazvučna mjerila toplinske energije

Danfoss mjerila toplinske energije SONOMETER™1000 i SONOMETER™2000 napravljena su za primjenu u daljinskom grijanju i HVAC-u , kao i za kombinirane aplikacije. 
SONOMETER™1000 je kompaktno ultrazvučno mjerilo toplinske energije dok se SONOMETER™2000 sastoji od računske jedinice Infocal 5, ultrazvučnog mjerila protoka  Sono 2500 CT i para temperaturnih osjetnika PT200 ili PT500.
 
Ova mjerila toplinske energije omogućavaju optimalno mjerenje potrošnje energije, zahtjevaju minimalno održavanje i dugoročno su stabilni.
Tehničke karakteristike mjerila toplinske energije:
  • nema trošenja elemenata jer se mjerenje vrši statički odnosno nema pokretnih dijelova
    prva ovjera za Europu za ultrazvučna mjerila toplinske energije, dinamičkog opsega qp/qi 1:250 u klasi 2 (qp 1,5/2,5 i 6,0 m3/h) (SONOMETER™1000)
  • EN 1434 klasa 2 odobrenje
  • izmjena mjernog sklopa bez rastavljanja ultrazvučnih primopredajnika (SONOMETER™1000)
  • napajanje: baterija, 230 V AC ili 240 V AC
  • daljinsko očitavanje pomoću Radio, M-bus, Radio, RS 232 ili optičkog sučelja
  • opcija pulsni ulazni ili izlazni modul
  • radio modul za prijenos informacija (SONOMETER™1000)
  • trajanje baterije do 16 godina

SONOMETAR™1000

SONOMETAR™2000

Uskoro - INFOCAL 6 (zamjena za INFOCAL 5)

Uskoro - SONO 1500 CT (dodatak i zamjena SONO 2500 CT)