003G1005



AFD

003G1005

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003G1005 
Mjesto ugradnje Oboje 
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Radni medij - alternativa 2 Para 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Materijal Čelik, 1.0338, pocinčan i žuto kromatiran 
Funkcija Umanjivač tlaka 
Podešavanje Prilagodljiv 
Min. podešeni dP 0,15  bar
Max. podešeni dP 1,5  bar
Min. podešeni tlak 0,15  bar
Max. podešeni tlak 1,5  bar
Max. radni tlak 25  bar
Napomene Koristi se za ventile DN 15 - DN 250 

Pribor



003G1392 Seal pots