Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003G1007



AFA

003G1007

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003G1007 
Mjesto ugradnje By-pass 
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Materijal Čelik, 1.0338, pocinčan i žuto kromatiran 
Funkcija Prestrujni ventil (P) 
Podešavanje Prilagodljiv 
Min. podešeni dP 10  bar
Max. podešeni dP 16  bar
Min. podešeni tlak 10  bar
Max. podešeni tlak 16  bar
Max. radni tlak 25  bar
Napomene Koristi se za ventile DN 15 - DN 125 

Pribor



003G1392 Seal pots