Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003G1009



AFA

003G1009

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003G1009 
Mjesto ugradnje By-pass 
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Materijal Čelik, 1.0338, pocinčan i žuto kromatiran 
Funkcija Prestrujni ventil (P) 
Podešavanje Prilagodljiv 
Min. podešeni dP 1  bar
Max. podešeni dP 5  bar
Min. podešeni tlak 1  bar
Max. podešeni tlak 5  bar
Max. radni tlak 25  bar
Napomene Koristi se za ventile DN 15 - DN 250 

Pribor



003G1392 Seal pots