Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003G1013



AFA

003G1013

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003G1013 
Mjesto ugradnje By-pass 
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Materijal Čelik, 1.0338, pocinčan i žuto kromatiran 
Funkcija Prestrujni ventil (P) 
Podešavanje Prilagodljiv 
Min. podešeni dP 0,05  bar
Max. podešeni dP 0,35  bar
Min. podešeni tlak 0,05  bar
Max. podešeni tlak 0,35  bar
Max. radni tlak 16  bar
Napomene Koristi se za ventile DN 15 - DN 250 

Pribor



003G1392 Seal pots