Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003G1014



AFP

003G1014

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003G1014 
Mjesto ugradnje Oboje 
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Materijal Čelik, 1.0338, pocinčan i žuto kromatiran 
Funkcija Regulator dif. tlaka 
Podešavanje Prilagodljiv 
Min. podešeni dP 1  bar
Max. podešeni dP 6  bar
Min. podešeni tlak 1  bar
Max. podešeni tlak 6  bar
Max. radni tlak 25  bar
Napomene Use for valve DN 15 - 125 

Pribor



003G1391 Impulse Tubes
003G1392 Seal pots