Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003G1018



AFP

003G1018

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003G1018 
Mjesto ugradnje Oboje 
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Materijal Čelik, 1.0338, pocinčan i žuto kromatiran 
Funkcija Regulator dif. tlaka 
Podešavanje Prilagodljiv 
Min. podešeni dP 0,05  bar
Max. podešeni dP 0,35  bar
Min. podešeni tlak 0,05  bar
Max. podešeni tlak 0,35  bar
Max. radni tlak 16  bar
Napomene Used as AFPB only return mounting 

Pribor



003G1391 Impulse Tubes
003G1392 Seal pots