Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003G1022



AFPA

003G1022

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003G1022 
Mjesto ugradnje By-pass 
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Materijal Čelik, 1.0338, pocinčan i žuto kromatiran 
Funkcija Prestrujni ventil (dP) 
Podešavanje Prilagodljiv 
Min. podešeni dP 0,1  bar
Max. podešeni dP 0,6  bar
Min. podešeni tlak 0,1  bar
Max. podešeni tlak 0,6  bar
Max. radni tlak 25  bar
Napomene Use for valve DN 15 - 250 

Pribor



003G1392 Seal pots