Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003G1025



AFQ

003G1025

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003G1025 
Mjesto ugradnje Oboje 
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
dPb 0,5  bar
Materijal Čelik, 1.0338, pocinčan i žuto kromatiran 
Funkcija Regulator protoka 
Podešavanje Prilagodljiv 
Max. radni tlak 25  bar

Pribor



003G1392 Seal pots