Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003G1027



AFPB / AFPB-F

003G1027

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003G1027 
Mjesto ugradnje Povrat 
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Materijal Čelik, 1.0338, pocinčan i žuto kromatiran 
Funkcija Regul. dif. tlaka i ogranič. prot. 
Podešavanje Fiksni 
Min. podešeni dP 0,5  bar
Max. podešeni dP 0,5  bar
Min. podešeni tlak 0,5  bar
Max. podešeni tlak 0,5  bar
Max. radni tlak 25  bar
Napomene Prikazane vrijednosti udjela protoka vrijede kod dp preko ograničivača= 0.2 bar 

Pribor



003G1392 Seal pots