Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003G1036



AFPQ / AFPQ 4

003G1036

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003G1036 
Mjesto ugradnje Polaz 
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
dPb 0,5  bar
Materijal Čelik, 1.0338, pocinčan i žuto kromatiran 
Funkcija Regulator dif. tlaka i protoka 
Podešavanje Prilagodljiv 
Min. podešeni dP 0,15  bar
Max. podešeni dP 1,5  bar
Min. podešeni tlak 0,15  bar
Max. podešeni tlak 1,5  bar
Max. radni tlak 40  bar

Pribor



003G1392 Seal pots