Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003G1082



AFQM / AFQM 6

003G1082

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003G1082 
DN 40 
Kvs 20  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Priključak Prirubnica 
dPb 0,2  bar
Mjesto ugradnje Oboje 
Materijal Sivi lijev (GG 25) 
Funkcija Kombi-ventil - regul. protoka+regulac. vent. 
Fiksno podešenje Ništa 
Nazivni protok 11  m3/h
Min. količina protoka 1  m3/h
Max. protok 11  m3/h
Max. dP 16  bar
Max. radni tlak 0 
Hod 8  mm
Min. faktor kavitacije 0,55 
EAN 5702421808962