Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003G1083



AFQM / AFQM 6

003G1083

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003G1083 
DN 50 
Kvs 32  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Priključak Prirubnica 
dPb 0,2  bar
Mjesto ugradnje Oboje 
Materijal Sivi lijev (GG 25) 
Funkcija Kombi-ventil - regul. protoka+regulac. vent. 
Fiksno podešenje Ništa 
Nazivni protok 16  m3/h
Min. količina protoka 2  m3/h
Max. protok 16  m3/h
Max. dP 16  bar
Max. radni tlak 0 
Hod 12  mm
Min. faktor kavitacije 0,5 
EAN 5702421808979