Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003G1090



AFQM / AFQM 6

003G1090

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003G1090 
DN 100 
Kvs 125  m3/h
PN 25  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Priključak Prirubnica 
dPb 0,2  bar
Mjesto ugradnje Oboje 
Materijal GGG 40.3 
Funkcija Kombi-ventil - regul. protoka+regulac. vent. 
Fiksno podešenje Ništa 
Nazivni protok 63  m3/h
Min. količina protoka 12,6  m3/h
Max. protok 63  m3/h
Max. dP 15  bar
Max. radni tlak 0 
Hod 20  mm
Min. faktor kavitacije 0,35 
EAN 5702421809044