Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

AFQM / AFQM 6



AFQM / AFQM 6

AFQM / AFQM 6

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003G6059 
DN 125 
Kvs 160  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Radni medij - alternativa 2 Voda s glikolom (max. 50%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Priključak Prirubnica 
dPb 0,2  bar
Mjesto ugradnje Oboje 
Materijal Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25) 
Funkcija Kombi-ventil - regul. protoka+regulac. vent. 
Fiksno podešenje Ništa 
Nazivni protok 80  m3/h
Min. količina protoka 16  m3/h
Max. protok 80  m3/h
Min. dP 0  bar
Max. dP 15  bar
Hod 20  mm
Min. faktor kavitacije 0,3