Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003H6290



AVP / AVP-F

003H6290

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003H6290 
DN 50 
Kvs 20  m3/h
PN 25  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 2 1/2 A 
Mjesto ugradnje Povrat 
Materijal Čelični lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 
Funkcija Regulator dif. tlaka 
Fiksno podešenje Podesiv 
Min. podešeni dP 0,2  bar
Max. podešeni dP 1  bar
Min. dP 0  bar
Max. dP 16  bar
Min. faktor kavitacije 0,6 
EAN 5702421538098 

Pribor



003H6852 Impulse Tubes
003H6853 Impulse Tubes
003H6854 Impulse Tubes
003H6913 Zavarne spojnice