Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003H6299



AVP / AVP-F

003H6299

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003H6299 
DN 40 
Kvs 16  m3/h
PN 25  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 2 A 
Mjesto ugradnje Povrat 
Materijal Čelični lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 
Funkcija Regulator dif. tlaka 
Fiksno podešenje Podesiv 
Min. podešeni dP 0,3  bar
Max. podešeni dP 2  bar
Min. dP 0  bar
Max. dP 16  bar
Min. faktor kavitacije 0,6 
EAN 5702421538289 

Pribor



003H6852 Impulse Tubes
003H6853 Impulse Tubes
003H6854 Impulse Tubes
003H6912 Zavarne spojnice