Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003H6397



AVPB / AVPB-F

003H6397

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003H6397 
DN 25 
Kvs 8  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 1 1/4 A 
Mjesto ugradnje Povrat 
Materijal Crveni lijev CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funkcija Regul. dif. tlaka i ogranič. prot. 
Fiksno podešenje Podesiv 
Min. podešeni dP 0,05  bar
Max. podešeni dP 0,5  bar
Nazivni protok 6  m3/h
Min. količina protoka 0,1  m3/h
Max. protok 6  m3/h
Min. dP 0  bar
Max. dP 12  bar
Min. faktor kavitacije 0,6 
Napomene Prikazane vrijednosti protoka vrijede za dP preko ograničivaća = 0.2 bar. 
EAN 5702421539163 

Pribor



003H6852 Impulse Tubes
003H6853 Impulse Tubes
003H6854 Impulse Tubes
003H6904 Navojne spojnice
003H6910 Zavarne spojnice
003H6917 Prirubničke spojnice