Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

AVPA



AVPA

AVPA

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003H6594 
DN 20 
Kvs 6,3  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 1 A 
Mjesto ugradnje Bilo gdje 
Materijal Crveni lijev CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funkcija Prestrujni ventil (dP) 
Fiksno podešenje Podesiv 
Min. podešeni dP 0,05  bar
Max. podešeni dP 0,5  bar
Min. dP 0  bar
Max. dP 12  bar
Min. faktor kavitacije 0,6 
EAN 5702421541135 

Pribor



003H6903 Navojne spojnice
003H6909 Zavarne spojnice
003H6916 Prirubničke spojnice