Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

AVA



AVA

AVA

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003H6620 
DN 15 
Kvs 4  m3/h
PN 25  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 3/4 A 
Mjesto ugradnje Bilo gdje 
Materijal Crveni lijev CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funkcija Prestrujni ventil (P) 
Fiksno podešenje Podesiv 
Min. dP 0  bar
Max. dP 20  bar
Min. faktor kavitacije 0,6 
Min. P podešenje 3  bar
Max. P podešenje 11  bar
EAN 5702421541401 

Pribor



003H6902 Navojne spojnice
003H6908 Zavarne spojnice
003H6915 Prirubničke spojnice