Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

AVD



AVD

AVD

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003H6660 
DN 40 
Kvs 20  m3/h
PN 25  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Priključak Prirubnica 
Mjesto ugradnje Oboje 
Materijal Čelični lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 
Funkcija Umanjivač tlaka 
Fiksno podešenje Podesiv 
Min. dP 0  bar
Max. dP 16  bar
Min. faktor kavitacije 0,6 
Min. P podešenje 1  bar
Max. P podešenje 5  bar
EAN 5702421541814