Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

AVDS



AVDS

AVDS

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003H6669 
DN 25 
Kvs 6,3  m3/h
PN 25  bar
Radni medij Para 
Radni medij - alternativa 1 Voda - cirkulacija 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 200  °C
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 1 1/4 A 
Mjesto ugradnje Oboje 
Materijal Crveni lijev CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funkcija Umanjivač tlaka 
Fiksno podešenje Podesiv 
Min. dP 0  bar
Max. dP 10  bar
Min. faktor kavitacije 0,6 
Min. P podešenje 1  bar
Max. P podešenje 5  bar
EAN 5702421541906 

Pribor



003H0277 Seal pots
003H6852 Impulse Tubes
003H6853 Impulse Tubes
003H6854 Impulse Tubes
003H6904 Navojne spojnice
003H6910 Zavarne spojnice
003H6917 Prirubničke spojnice