Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

SAVD



SAVD

SAVD

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003H6693 
DN 15 
Kvs 4  m3/h
PN 25  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 3/4 A 
Mjesto ugradnje Oboje 
Materijal Crveni lijev CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funkcija Sigurnosni umanjivač tlaka (SAV) 
Fiksno podešenje Podesiv 
Min. dP 0  bar
Max. dP 20  bar
Min. faktor kavitacije 0,6 
Min. P podešenje 1  bar
Max. P podešenje 5  bar
EAN 5702421542149 

Pribor



003H6902 Navojne spojnice
003H6908 Zavarne spojnice
003H6915 Prirubničke spojnice