Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003H6736



AVQM

003H6736

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003H6736 
DN 15 
Kvs 2,5  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 3/4 A 
dPb 0,2  bar
Mjesto ugradnje Oboje 
Materijal Crveni lijev CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funkcija Kombi-ventil - regul. protoka+regulac. vent. 
Fiksno podešenje Ništa 
Nazivni protok 1,4  m3/h
Min. količina protoka 0,07  m3/h
Max. protok 1,6  m3/h
Min. dP 0  bar
Max. dP 12  bar
Hod 5  mm
Min. faktor kavitacije 0,6 
Napomene Hod 5 mm; karakteristika regulacije - logaritamska; Regulacijski omjer >1:30; Max. propuštanje 0,02% Kvs 
EAN 5702421542576 

Pribor



003H6902 Navojne spojnice
003H6908 Zavarne spojnice
003H6915 Prirubničke spojnice