Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

AVQM-W



AVQM-W

AVQM-W

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003H6786 
DN 25 
Kvs 8  m3/h
PN 25  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 150  °C
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 1 1/4 A 
dPb 0,2  bar
Mjesto ugradnje Oboje 
Materijal Red bronze CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funkcija Kombi-ventil - regul. protoka+regulac. vent. 
Fiksno podešenje Ništa 
Nazivni protok 3,5  m3/h
Min. količina protoka 0,2  m3/h
Max. protok 4,5  m3/h
Min. dP 0  bar
Max. dP 20  bar
Hod 7  mm
Min. faktor kavitacije 0,6 
Napomene Stroke 7 mm; Control characteristic - logarithmic; Control ratio >1:30; Max. leakage 0,02% Kvs 
EAN 5702421543078 

Pribor



003H6904 Navojne spojnice
003H6910 Zavarne spojnice
003H6917 Prirubničke spojnice