Radijatorski termostati

003L0121



Zaporni ventil, RLV-S

003L0121

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L0121 
Tip RLV-S 10 
Izvedba kutni, poniklan 
Spoj na sustav R 3/8 
Spoj na radijator Rp 3/8 
kvs 1.50  m3/h
Max. radni tlak 10  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C