Radijatorski termostati

003L0123



Zaporni ventil, RLV-S

003L0123

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L0123 
Tip RLV-S 15 
Izvedba kutni, poniklan 
Spoj na sustav R 1/2 
Spoj na radijator Rp 1/2 
kvs 2.20  m3/h
Max. radni tlak 10  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C