Radijatorski termostati

003L0141



Zaporni ventil, RLV

003L0141

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L0141 
Tip RLV 10 
Izvedba kutni, poniklan 
Spoj na sustav R 3/8 
Spoj na radijator Rp 3/8 
kvs 1.8  m3/h
Max. radni tlak 10  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C