Radijatorski termostati

003L0143



Zaporni ventil, RLV

003L0143

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L0143 
Tip RLV 15 
Izvedba kutni, poniklan 
Spoj na sustav R 1/2 
Spoj na radijator Rp 1/2 
kvs 2.5  m3/h
Max. radni tlak 10  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C