Radijatorski termostati

003L0145



Zaporni ventil, RLV

003L0145

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L0145 
Tip RLV 20 
Izvedba kutni, poniklan 
Spoj na sustav R 3/4 
Spoj na radijator Rp 3/4 
kvs 3.0  m3/h
Max. radni tlak 10  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C