Radijatorski termostati

003L0222



H-blok Ventil, RLV-KS

003L0222

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L0222 
Tip RLV-KS 
Izvedba kutni 
Spoj na sustav G 1/2 
Spoj na radijator G 3/4 
kvs 1.3  m3/h
Max. radni tlak 10  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C