Radijatorski termostati

003L0241



H-blok Ventil, RLV-KD

003L0241

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L0241 
Tip RLV-KD 
Izvedba ravni 
Spoj na sustav G 3/4 
Spoj na radijator G 3/4 
kvs 1.0  m3/h
Max. radni tlak 10  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C