Radijatorski termostati

003L0282



H-blok, RLV-K

003L0282

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L0282 
Tip RLV-K 
Izvedba kutni 
Spoj na sustav R 1/2 
Spoj na radijator G 3/4 
kvs 1.4  m3/h
Max. radni tlak 10  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C