Radijatorski termostati

003L1009



Ograničivač povratne temperature FJVR tijelo ventila

003L1009

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L1009 
Tip FJVR 10 
Izvedba kutni 
kvs 0.27 
Spoj na ulazu R 3/8 
Spoj na izlazu Rp 3/8 
Max. radni tlak 10  bar
Max. diferencijalni tlak 1  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  ° C