Radijatorski termostati

003L1010



Ograničivač povratne temperature FJVR tijelo ventila

003L1010

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L1010 
Tip FJVR 10 
Izvedba ravan 
kvs 0.27 
Spoj na ulazu R 3/8 
Spoj na izlazu Rp 3/8 
Max. radni tlak 10  bar
Max. diferencijalni tlak 1  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  ° C