Radijatorski termostati

003L1013



Ograničivač povratne temperature FJVR tijelo ventila

003L1013

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L1013 
Tip FJVR 15 
Izvedba kutni 
kvs 0.73 
Spoj na ulazu R 1/2 
Spoj na izlazu Rp 1/2 
Max. radni tlak 10  bar
Max. diferencijalni tlak 1  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  ° C