Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

AHQM / AHPBM-F



AHQM / AHPBM-F

AHQM / AHPBM-F

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L3584 
DN 25 
Kvs 4  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Radni medij - alternativa 2 Voda s glikolom (max. 50%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 120  °C
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 1 1/4 A 
Mjesto ugradnje Polaz 
Materijal Dezincing free brass CuZn36Pb2As 
Funkcija Diff. press. and flow limiter with int. control valve 
Fiksno podešenje Namješten 
Min. podešeni dP 0,14  bar
Max. podešeni dP 0,14  bar
Nazivni protok 2,2  m3/h
Min. količina protoka 0,43  m3/h
Max. protok 2,2  m3/h
Min. dP 0  bar
Max. dP 4  bar
Hod 5  mm
Min. faktor kavitacije 0,6 
Napomene Displayed flow rate values are valid at dp across the restrictor = 0.2 bar 

Pribor



003H6904 Navojne spojnice
003H6910 Zavarne spojnice
003H6917 Prirubničke spojnice
003L5042 Compression fittings
003L8151 Compression fittings
003L8152 Impulse Tubes
003L8153 Impulse Tubes