Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

AHQM / AHPBM-F



AHQM / AHPBM-F

AHQM / AHPBM-F

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L3595 
DN 20 
Kvs 2,5  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 120  °C
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 1 A 
dPb 0,12  bar
Mjesto ugradnje Oboje 
Materijal Dezincing free brass CuZn36Pb2As 
Funkcija Kombi-ventil - regul. protoka+regulac. vent. 
Fiksno podešenje Ništa 
Min. podešeni dP 0  bar
Max. podešeni dP 0  bar
Nazivni protok 1,2  m3/h
Min. količina protoka 0,25  m3/h
Max. protok 1,2  m3/h
Min. dP 0  bar
Max. dP 4  bar
Max. radni tlak 0 
Hod 5  mm
Min. faktor kavitacije 0,6 
Min. P podešenje 0  bar
Napomene Stroke 5 mm; Control characteristic - linear; Control ratio >1:30; Max. leakage 0,02% Kvs 

Pribor



003H6903 Navojne spojnice
003H6909 Zavarne spojnice
003H6916 Prirubničke spojnice