Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

AHQM / AHPBM-F



AHQM / AHPBM-F

AHQM / AHPBM-F

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L3604 
DN 65 
Kvs 50  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Radni medij - alternativa 2 Voda s glikolom (max. 50%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 120  °C
Priključak Prirubnica 
dPb 0,3  bar
Mjesto ugradnje Oboje 
Materijal Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25) 
Funkcija Kombi-ventil - regul. protoka+regulac. vent. 
Fiksno podešenje Ništa 
Min. podešeni dP 0  bar
Max. podešeni dP 0  bar
Nazivni protok 20  m3/h
Min. količina protoka 4  m3/h
Max. protok 20  m3/h
Min. dP 0  bar
Max. dP 4  bar
Hod 15  mm
Min. faktor kavitacije 0,4 
Napomene Stroke 15 mm; Control characteristic - linear;