Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

AHP



AHP

AHP

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L3619 
DN 15 
Kvs 1,6  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda s glikolom (max. 50%) 
Radni medij - alternativa 1 Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 2 Voda s glikolom (max. 50%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 120  °C
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 3/4 A 
Mjesto ugradnje Oboje 
Materijal Dezincing free brass CuZn36Pb2As 
Funkcija Regulator dif. tlaka 
Fiksno podešenje Podesiv 
Min. podešeni dP 0,2  bar
Max. podešeni dP 0,4  bar
Min. dP 0,1  bar
Max. dP 2,5  bar

Pribor



003H6902 Navojne spojnice
003H6908 Zavarne spojnice
003H6915 Prirubničke spojnice
003L3561 Impulse Tubes
003L3562 Impulse Tubes
003L5042 Compression fittings
003L8151 Compression fittings