Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

AHP



AHP

AHP

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L3620 
DN 20 
Kvs 2,5  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Radni medij - alternativa 2 Voda s glikolom (max. 50%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 120  °C
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 1 A 
Mjesto ugradnje Povrat 
Materijal Dezincing free brass CuZn36Pb2As 
Funkcija Regulator dif. tlaka 
Fiksno podešenje Podesiv 
Min. podešeni dP 0,2  bar
Max. podešeni dP 0,4  bar
Min. dP 0,1  bar
Max. dP 2,5  bar

Pribor



003L8141 Dodatna oprema za MSV-C
003L8151 Compression fittings
003L8152 Impulse Tubes
003L8153 Impulse Tubes