Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003L5030



AVPL

003L5030

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L5030 
DN 15 
Kvs 1  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 120  °C
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 3/4 A 
Mjesto ugradnje Povrat 
Materijal Mesing 
Funkcija Regulator dif. tlaka 
Fiksno podešenje Podesiv 
Min. podešeni dP 0,05  bar
Max. podešeni dP 0,25  bar
Max. dP 4,5  bar
Max. radni tlak 0 
Min. faktor kavitacije 0,5 
EAN 5702421600009 

Pribor



003H6902 Navojne spojnice
003H6908 Zavarne spojnice
003L8152 Impulse Tubes