Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

AVPL



AVPL

AVPL

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L5036 
DN 15 
Kvs 1,6  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 120  °C
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 3/4 A 
Mjesto ugradnje Povrat 
Materijal Brass 
Funkcija Regulator dif. tlaka 
Fiksno podešenje Podesiv 
Min. podešeni dP 0,05  bar
Max. podešeni dP 0,25  bar
Max. dP 4,5  bar
Min. faktor kavitacije 0,5 

Pribor



003H6902 Navojne spojnice
003H6908 Zavarne spojnice
003L8152 Impulse Tubes