Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003L6002



AVDO, unutrašnji/unutrašnji navoj

003L6002

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L6002 
Tip AVDO 15 
Područje tlaka 0.05 - 0.5  bar
Priključak na ulazu Rp 1/2 
Priključak na izlazu R 1/2 
Max. diferencijalni tlak 0.5  bar
Max. temp. polaza 120  ° C
Max. radni tlak 10  bar