Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003L6018



AVDO, unutarnji/vanjski navoj

003L6018

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L6018 
Tip AVDO 15 
Područje tlaka 0.05 - 0.5  bar
Priključak na ulazu Rp 1/2 
Priključak na izlazu R 1/2 
Max. diferencijalni tlak 0.5  bar
Max. temp. polaza 120  ° C
Max. radni tlak 10  bar