Regulatori temperature

003L7015



AVTQ

003L7015

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L7015 
Kvs 1,6  m3/h
DN 15  mm
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 100  °C
Tip priključka Vanjski navoj 
Veličina priključka G 3/4 A 
Materijal Crvena bronca, mat. No. 2.1096.1 (RG 5) 
Min. podešena temperatura 40  °C
Max. podešena temperatura 60  °C
Duljina kapilare 1  m
Max. temperatura osjetnika 130  °C
Max. Dp 6  bar
Min. faktor kavitacije 0,6 

Pribor



003H6902 Navojne spojnice
003H6908 Zavarne spojnice