Regulatori temperature

003L7020



AVTQ

003L7020

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L7020 
Kvs 3,2  m3/h
DN 20  mm
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 100  °C
Tip priključka Vanjski navoj 
Veličina priključka G 1 A 
Materijal Crvena bronca, mat. No. 2.1096.1 (RG 5) 
Min. podešena temperatura 40  °C
Max. podešena temperatura 60  °C
Duljina kapilare 1  m
Max. temperatura osjetnika 130  °C
Max. Dp 4  bar
Min. faktor kavitacije 0,6 

Pribor



003H6903 Navojne spojnice
003H6909 Zavarne spojnice