Granski regulacijski (balans) ventili

003L7629



ASV-P

003L7629

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L7629 
Veličine 32  DN
kvs_vrijednost 6.3  m3/h
Max. radni tlak. 16  bar
Max. diferencijalni tlak preko ventila 1.5  bar
Min. temperatura protoka -20  °C
Max. temperatura protoka 120  °C
Opruge Nehrđajući čelik 
Opis ASV-P