Granski regulacijski (balans) ventili

003L7645



ASV-I

003L7645

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L7645 
Veličine 40  DN
kvs_vrijednost 10  m3/h
Max. radni tlak. 16  bar
Max. diferencijalni tlak preko ventila 1.5  bar
Max. temperatura protoka 120  °C
Opruge Nehrđajući čelik 
Opis ASV-I